家の暑さを和らげるために窓を開けた後、汗の滴が顔を流れ落ちるときに何かを理解する必要があることがわかります。最善の方法は、クロスドラフトを作成することです。これを実現するには、ImperialManufacturingの出入り口ブースターファンよりも優れた方法があります。出入り口の隅に収まるように設計されており、部屋から部屋へと空気を穏やかに循環させ、理想的な温度条件を作り出します。このファンはあなたの装飾に合うように魅力的な白い仕上げで来ます。
空気の流れを最大化-部屋の間に通風を導入することにより、エアコン、ヒーター、または暖炉の冷暖房の可能性を活用します。
簡単な取り付け-付属のネジ配置テンプレートにより、取り付けが簡単になります。取り付けネジが含まれています。
効率的-SuncourtEntreeエアドアフレームブースターファンはエネルギー効率が高く、小さな電球とほぼ同じ量のエネルギーを使用します。
ユニバーサルフィット-ドアフレームのどのコーナーにもフィットするように設計されています。
あなたのインテリアにマッチ:あなたのインテリアデザインにマッチするパールホワイトとブラウンで利用できます。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |