製品を公開する
Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan
Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan
Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan
Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan
    Suncourt

    Suncourt TF104-W Centrifugal Tube Fan

    Google翻訳,

    住宅用、軽工業用、または温室用の排気、換気、またはインラインファンに大容量と高圧を提供します。

    水密-屋内/屋外での使用が評価されています。
    任意の位置に取り付けます。
    バランスの取れたモーター/インペラー。
    ボールベアリングは恒久的に密閉され、潤滑されています。
    後方に傾斜したブレード。
    振動吸収材。
    UV保護/難燃性熱可塑性樹脂。
    140°F(60°C)の最大気流温度。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • High volume and pressure 4 in. centrifugal fan has lower power consumption.

      Powerful 200 CFM

      Dimension - 10.75 x 10.75 x 12.75 in.

    技術仕様
    • 固有参照番号Suncourt-TF104-W-Centrifugal-Tube-Fan
    • 製品ファミリHVAC
    • 製品グループFan
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-13
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材プラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - HVAC - その他
    • UNSPSC 名称Fans
    • UNSPSC コード40101604
    • CSI MasterFormat 2014 コード43 11 19
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルCentrifugal Fans
    • OmniClass 番号23-33 31 19 13
    • OmniClass タイトルCentrifugal Fans

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国