製品の公開
Takagi T-H3-DV-N Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater
Takagi

Takagi T-H3-DV-N Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater

Google翻訳”,

T-H3-DV-Nは、小さなレストランや美容院などの住宅/商業用途に最適です。超低NOx規制に準拠しています。 T-H3は、熱交換器のチューブに商用グレードの銅合金を使用しているため、スペースヒーターや家庭用再循環システムなどのより重い住宅用途にも適しています。最大10,100フィートの高度で認定されています。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra-Low NOx
    Maximum BTUs: 199,000
    Minimum BTUs: 0
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 3/4"
    Flow Rate: 10.00
    Heat Exchanger: Copper & Stainless
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.93
    ENERGY STAR® Qualified: Yes
    LEED Rating: 1.5
    Remote Control: No
    Technology: Condensing
    Multilink: Yes

    Dimensions & Venting

    Height: 22.50"
    Width: 17.75"
    Depth: 10.75"
    Product Weight: 59 lbs.
    Vent Type: Direct Vent
    Vent Size: 4"

技術仕様
  • Unique refTakagi-T-H3-DV-N-Natural-Gas-Indoor-Condensing-Ultra-Low-Nox-Tankless-Water-Heater
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションTankless Water Heater
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-13
  • エディション1
  • 高さ(inch)22.5
  • 幅(inch)17.75
  • 奥行き(inch)10.75
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)59
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • UNSPSC名称Domestic water heaters
  • UNSPSC40101825
  • MasterFormat 2014 コード22 34 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters

対応地域

北米