製品の公開
Takagi T-H3S-DV-P Propane Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater
Takagi

Takagi T-H3S-DV-P Propane Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater

Google翻訳”,

T-H3Sシリーズは、高効率の超低NOx凝縮技術を提供し、3 "PVCベントの使用を可能にし、可燃物に対して0"のクリアランスを備えています。熱交換器のチューブに商用グレードの銅合金を使用しています。屋内モデルは、高度10,100フィートまで認定されています。 T-H3S-DV-Pは、家庭用温水システムに(直接的または間接的に)温水を供給します。これは、貯蔵タンク、再循環システム、温水暖房システム、放射床システム、および/または家庭用および暖房用アプリケーションで使用できます。

T-H3S-IN-Pとも呼ばれます。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra Low NOx
    Maximum BTUs: 180,000
    Minimum BTUs: 0
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 3/4"
    Flow Rate: 8.00
    Heat Exchanger: Copper & Stainless
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.95
    ENERGY STAR® Qualified: Yes
    LEED Rating: 1.5
    Remote Control: No
    Technology: Condensing
    Multilink: No

    Dimensions & Venting

    Height: 22.50"
    Width: 17.75"
    Depth: 10.75"
    Product Weight: 71 lbs.
    Vent Type: Direct Vent
    Vent Size: 4"

技術仕様
  • Unique refTakagi-T-H3S-DV-P-Propane-Indoor-Condensing-Ultra-Low-NOx-Tankless-Water-Heater
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションTankless Water Heater
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-13
  • エディション1
  • 高さ(inch)22.5
  • 幅(inch)17.75
  • 奥行き(inch)10.75
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)71
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • UNSPSC名称Domestic water heaters
  • UNSPSC40101825
  • MasterFormat 2014 コード22 34 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters

対応地域

北米