製品の公開
Takagi T-M50 Natural Gas Commercial Non-Condensing Tankless Water Heater
Takagi

Takagi T-M50 Natural Gas Commercial Non-Condensing Tankless Water Heater

Google翻訳”,

T-M50シリーズは、特にヘビーデューティーアプリケーション向けに設計されており、これまでで最大の高木タンクレスヒーターであり、タンクレス業界で最も強力(14.5 GPM max)です。 T-M50シリーズは、高い需要と最も耐久性のあるヒーターを必要とする商業用途(ホテル、レストラン、政府機関、回復期の住宅など)に適しています。 T-M50シリーズは、商用グレードの銅合金に加えて、信頼性を高めるための冗長性を提供する「二重燃焼システム」を提供する業界で唯一の商用ユニットです。

T-M50は、完全に調整可能なガス焚きのタンクレス給湯器で、頑丈な商用アプリケーションに最適です。 T-M50は、温暖な気候で6つのバスルームに十分な温水を生成できます。 ASMEバージョンも利用できます。

より厚い熱交換器ドラムであり、熱交換器のチューブに商用グレード(耐熱性)の銅を使用しています。冗長性のためのデュアルシステムを組み込んでおり、T-M50シリーズが引き続き動作することを保証します。内部ポンプ制御ポートが含まれています。最大4台まで対応可能なイージーリンクシステム。最大10ユニット対応のマルチユニットシステム。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Tech Specs

    Emissions: Low NOx
    Maximum BTUs: 380,000
    Minimum BTUs: 0
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 3/4"
    Flow Rate: 14.50
    Heat Exchanger: Copper
    Voltage: AC 120V
    Thermal Efficiency: 0.80
    ENERGY STAR® Qualified: No
    LEED Rating: 0.0
    Remote Control: No
    Technology: Non-Condensing
    Multilink: Yes

    Dimensions & Venting

    Height: 24.88"
    Width: 25.25"
    Depth: 12.25"
    Product Weight: 113 lbs.
    Vent Type: Direct Vent
    Vent Size: 5"

技術仕様
  • Unique refTakagi-T-M50-Natural-Gas-Commercial-Non-Condensing-Tankless-Water-Heater
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションTankless Water Heater
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-13
  • エディション1
  • 高さ(inch)24.88
  • 幅(inch)25.25
  • 奥行き(inch)12.25
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)113
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • UNSPSC名称Domestic water heaters
  • UNSPSC40101825
  • MasterFormat 2014 コード22 34 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters