製品の公開
Takagi TK-510C-NI Concentric Vent Indoor Non-Condensing Tankless Water Heater
Takagi

Takagi TK-510C-NI Concentric Vent Indoor Non-Condensing Tankless Water Heater

Google翻訳”,

TK-510C-NIは、完全に調整可能なガス焚きのタンクレス給湯器で、密閉された燃焼とパワーベント式の煙道を備えています。家庭用温水システムに(直接的または間接的に)温水を供給し、貯水タンク、再循環システム、および/または家庭用と暖房の組み合わせのアプリケーションで使用できます。 TK-510C-NIは、住宅および商業用途に使用できます。このヒーターは、14 ng / J(<20ppm)未満の超低NOx規制に準拠しています。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra-Low NOx
    Maximum BTUs: 199,000
    Minimum BTUs: 15,000
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 3/4"
    Flow Rate: 10.00
    Heat Exchanger: Copper
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.81
    ENERGY STAR® Qualified: No
    LEED Rating: 0.0
    Remote Control: No
    Technology: Non-Condensing
    Multilink: Yes

    Dimensions & Venting

    Height: 20.50"
    Width: 13.75"
    Depth: 10.50"
    Product Weight: 55 lbs.
    Vent Type: Concentric Vent
    Vent Size: 3 by 5"

技術仕様
  • Unique refTakagi-TK-510C-NI-Concentric-Vent-Indoor-Non-Condensing-Tankless-Water-Heater
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションTankless Water Heater
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-13
  • エディション1
  • 高さ(inch)20.5
  • 幅(inch)13.75
  • 奥行き(inch)10.5
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)55
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • UNSPSC名称Domestic water heaters
  • UNSPSC40101825
  • MasterFormat 2014 コード22 34 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters