製品の公開
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
    TERREAL Façade
    アーカイブ

    Piterak® slim 25

    Piterak® Slim is a large size terracotta rainscreen cladding with overlapping horizontal joints. It is installed with clips fixed on vertical profiles. Piterak® Slim is tough, rated Q4 for impact resistance and versatile with large range of colours standards or glazed and custom shape possibilities.

    仕様
    • rectified product ; length from 300 to 1800 mm (+/-2 mm)
    技術仕様
    • Unique refpiterak-slim-25
    • コレクションセットFacade
    • コレクションrainscreen cladding
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-03-27
    • エディション2
    • 高さ(Mm)264
    • 幅(mm)1800
    • 奥行き(mm)30
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国フランス
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)21.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • Uniclass2015コードSs_25_20_90_13
    • Uniclass2015詳細Clay plain tile cladding systems
    • MasterFormat 2014 コード07 42 29
    • MasterFormat 2014 タイトルTerracotta Wall Panels
    • OmniClassNumber23-13 37 13
    • OmniClassタイトルExterior Wall Cladding
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls