製品の公開
Thermiser Max® Insulated Rolling Door
The Cookson Company

Thermiser Max® Insulated Rolling Door

Google翻訳”,
当社のThermiserMax®断熱ローリングドアは、今日入手可能な最もエネルギー効率の高い断熱ローリングドアであり、それを証明する認定を受けています。 IECC、ASHRAE、LEED –このドアは、標準製品と比較して空気の浸透を94%削減しながら、すべてを備えています。また、私たちはあなたと同じように環境に配慮しているため、ドアは5つのLEED認定クレジットカテゴリで最大38ポイントを達成するのに役立ちます。

パフォーマンス...テストおよび実証済み-オーダーメイドのThermiserMaxは、ドアの両側で環境分離を維持する必要がある外部開口部で最適に使用されます。ドアは、ASHRAE®90.12、2015IECC®およびCaliforniaのTitle 24空気浸透要件を満たし、独自にテストされた値は0.3 CFM/FT2未満です。

特許取得済みのシーリングシステム-この独自の全周シールは、熱的に壊れたガイド構造と断熱カーテンと組み合わされて、空気の侵入と熱伝達を最小限に抑えます。

緑のエネルギー効率の高いオプション-このドアは、標準製品と比較して空気の浸透を94%削減し、5つのLEEDカテゴリで最大38クレジットを提供できます。包括的なLEED®パッケージは、当社のWebサイトで入手できます。

音響透過クラスの低減-音響透過クラス(STC)の定格は、アセンブリ全体で最大32です。すべての構成は、完全で操作可能なアセンブリのテストに基づいて、ASTME90に従って評価されます。

操作と構造要件-ハンドチェーン、ハンドクランク、およびさまざまなモーターオプションを利用できます。この製品は、わき柱構造に取り付けられたガイドアセンブリによってサポートされています。フードサポートがより大きな開口幅によって義務付けられていない限り、追加のヘッダーサポートは必要ありません。

オプションの材料と仕上げ▶ミル内のアルミニウム、透明またはカラーアルマイト▶ステンレス鋼-#4仕上げの300シリーズ▶180色以上のSpectraShield®粉体塗装。ブラケット、ガイド、およびボトムバー▶鋼部品の溶融亜鉛めっき▶亜鉛が豊富な、耐食性のある灰色の粉体塗装
技術仕様
  • Unique refcookson-012
  • コレクションセットDoors
  • コレクションOverhead Coiling
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-03-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア