高性能ドア-モデル番号:EPD 300(サービスカーテン)およびEPI 300(断熱カーテン)
高速オーバーヘッドドア
精密なガレージドアが必要ですか?高性能ロールアップドアでインテリジェントな操作と高いサイクル寿命を実現します。設置が簡単な300シリーズのオーバーヘッド商用ガレージドアは、300,000サイクルのメンテナンスフリーのパフォーマンスを提供します。インストールされている場所に関係なく、最大の稼働時間で生産性を向上させます。スプリングレスオーバーヘッドドア設計が特徴で、100万サイクルのドアを必要としないが、継続的な稼働時間を必要とする産業用ローリングドアアプリケーションに最適です。
当社のApex™スマートコントローラーは、プラグアンドプレイ配線を備えたインテリジェントコントロールパネルを備えており、300シリーズローリングドアの設置と保守がこれまでになく簡単になります。
市販のロールアップドアのコンパクトなオペレーターは、スムーズな高速操作を特徴としており、ソフトなスタートとストップが可能で、オーバーヘッドドアとローリングドアオペレーターの両方の摩耗を軽減します。高速ドアが必要な場合、当社の300シリーズ高性能ドアは最大24インチ/秒の速度で動作し、オペレーターのダイレクトドライブ設計により、摩耗または交換するスプロケットやチェーンはありません。
より速いローリングドアは空気交換の減少を意味しますが、300シリーズのオーバーヘッドドアはさらにエネルギー効率を改善します。絶縁された高性能ドアモデルは、特許取得済みのThermiser Maxローリングドア周囲シーリングシステムを備えています。これは、ASHRAE®90.12、2015IECC®およびカリフォルニアのTitle 24空気浸透要件を満たし、0.3 CFM/FT2未満の個別にテストされた3値です。
急速に開く高精度のガレージドアが必要な場合、Extreme 300 Overhead高性能ドアは、これまでに必要となる唯一の商用ガレージドアです。
マイクロサイトwww.cornellcookson.com/nobrainにアクセスして、建物に高性能ドアが必要かどうかを確認してください...
なぜ#$!@ *は私のロールアップドアがいつも壊れているのですか?詳細については、記事をお読みください。
技術詳細情報
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |