製品の公開
Heavy Duty 5015 Security Grille
The Cookson Company

Heavy Duty 5015 Security Grille

Google翻訳”,
5015ローリンググリルは長距離用に作られています。頑丈なグリルは、標準のグリル構造より33%近い間隔で配置された頑丈なロッドを備えています。また、リンクは50%重く、すべてのロッドにチューブスペーサーが付いています。 5015は、視界や空気の流れを妨げることなく、堅牢なセキュリティを提供します。

グリルは毎日使用できるように構築されており、1日あたり最大20サイクルの操作に耐えることができます。これは、グリルの寿命全体で50Kサイクルです。カーテンの構成とスプリングの選択によって異なります。このグリルは、1日あたり20サイクル以上の100Kの高サイクル構造でも利用できます。

5015グリルは次の製品で利用できます:ミルのアルミニウム、透明、またはカラーアルマイトステンレス鋼-#4仕上げの300シリーズ180色以上のSpectraShield粉体塗装
技術仕様
  • Unique refcookson-018
  • コレクションセットDoors
  • コレクションFolding Doors and Grilles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • UNSPSC名称Metal doors
  • UNSPSC30171505
  • MasterFormat 2014 コード08 33 23
  • MasterFormat 2014 タイトルOverhead Coiling Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 13 25
  • OmniClassタイトルOverhead Metal Doors