天井の高さが低いと、頭上のセキュリティゲートの設置が困難になることがよくありますが、もはやそうではありません。当社のMicroCoilコンパクト高性能セキュリティゲートは、最小限のスペースで最高のパフォーマンスを発揮します。唯一の高性能パーキングゲートでクリアランススペースを最大化して、14インチ未満のヘッドルームスペースに巻き上げます。多くの場合、はるかに小さくなります。
MicroCoilは、パフォーマンスを犠牲にすることなく、クリアな開口スペースを最大化するのに役立ちます。当社のMicroCoilパーキングゲートシステムは、長持ちし、バネがなく、実質的にメンテナンスフリーの設計という高性能の利点を提供します。コンパクトな駐車場のゲートは、最大24インチ/秒の動作速度で少なくとも500,000サイクルを処理するように設計されています。特許取得済みの垂直ネスティングリンク設計により、セキュリティゲートをほぼ50%少ないスペースに収めることができるだけでなく、非常に静かな操作も可能になります。ゲートは、正確な開口部の仕様サイズとニーズに合わせてカスタム製造されています。そのコンパクトな設計により、高さとヘッドルームの制限により、以前は考えられなかった駐車構造物へのセキュリティゲートの設置が可能になります。
コンパクトなセーフティゲートは、9フィート6インチのクリアランスを持つ駐車場がADA 2010の要件を満たし、これまでほとんど達成できなかったセキュリティグリルに対応できることを意味します。 ADA 2010規格により、以前はなかった多くの駐車場構造で、改造、アップグレード、および新しいロールアップゲートの設置が可能になりました。
すべての500シリーズ製品と同様に、MicroCoilにはダイレクトドライブオペレーターとApex SmartControllerコントロールパネルが付属しており、インストールとセットアップが簡単です。当社のApexSmartコントローラーは、インストールをさらに高速化するための試運転、制限設定、およびメッセージングのためのプラグアンドプレイ接続とステップバイステップの説明を備えています。安全を確保するため、標準のライトカーテンとフォトアイを標準装備しています。
エリアへのアクセスをロックダウンする必要があるが、ヘッドルームが最小限である場合、MicroCoil高性能コンパクトゲートは完璧なソリューションです。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |