竜巻やハリケーンが発生した場合、受賞歴のあるStormDefender™セーフルームドアは、竜巻室とセーフルームの究極の生命安全保護のために設計されています。耐火性モデルと非耐火性モデルの両方で利用可能なStormDefender™は、厳格なICC500-2014およびFEMAP-361、第3版のコード標準に対してテストおよび認定されています。
StormDefender™は、開放的で風通しの良いデザインを可能にする安全な部屋のデザイン革新を提供します。 StormDefender™は、単一のドアから複数の窓、さらには大きな開口部まで、さまざまな構成で設置できるように設計されており、完成した天井や軒裏の上に巻くことができます。ユニークなセーフルームドアのデザインと特許出願中のウィンドロックがプレキャストコンクリートに埋め込むことができるセーフルームドアを提供し、設置されたスペースに最小限の突起を作成し、必要になるまで事実上検出できないため、トルネードルームまたはセーフルームは事実上目に見えない保護になります。これにより、よりオープンなエリアでの安全な部屋の設計が可能になります。特に、カフェテリア、クラスルーム、体育館などの学校の安全な部屋では、安全な部屋のような暗くて嫌悪感のあるダンジョンがなくなります。
しかし、よりオープンな設計は安全性の低下を意味するのではなく、実際にはその逆です。 StormDefender™は、フェイルセーフ操作を備えた受賞歴のあるAlarmGardシステムを利用し、危険が差し迫っているときに自動的に展開し、オープンスペースを確保し、竜巻の風や致命的な飛行発射物から乗員を自動的に保護するICC 500 /FEMA361定格のセーフルームを作成します。手動によるロックダウンは必要ありません。 StormDefender™セーフルームドアは、3インチ未満のへこみだけを残す高速発射体に耐えるようにテストされています。衝撃試験に加えて、StormDefenderは、300psfの正圧と負圧の風圧にさらされたときに楽に保持しました。このドアは、母なる自然の最も危険な2つの自然災害による開口部を保護するために作られています。イベントの後、ドアは単に姿を消して構造物に戻ります。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |