製品の公開
Parket Merbau PRIME 14X190X2200 MM
Timberman

Parket Merbau PRIME 14X190X2200 MM

Google翻訳”,
スラット寄木細工の床は、単に素敵で耐久性のある床ソリューションではありません。個々の寄木細工の床のさまざまな色の遊びは、床面に多様性と生命を生み出します。プライムは、色の幅広い遊びが許可されていない純粋な並べ替えです。その結果、どんなインテリアデザインスタイルにも合う非常にスタイリッシュで調和のとれたフローリングになります。部屋にもっと多くの生命がある場合は、並べ替えのアクセントが選択されます。ここでは、より鮮やかな色の遊びが許可されているため、木の床がより特別な装飾の基礎を形成することができます。 Multiclic-天然油の性質
技術仕様
  • Unique ref144012MO
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-03-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)14
  • 幅(mm)190
  • 奥行き(mm)2200
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - ラミネート
  • IFC分類カバー
  • UNSPSC名称Wood flooring
  • UNSPSC30161702