製品の公開
Standard Duct (indoor unit) RAV-RM 110 140 160 1BTP-E
TOSHIBA

Standard Duct (indoor unit) RAV-RM 110 140 160 1BTP-E

Google翻訳”,

ダクトユニットは、その場所の最適な温度条件を保証します。
これは、銀行やホテルのように、運用中に最低のノイズレベルが必要であり、スプリットを設置することができないこれらの場所に理想的なソリューションです。
高い静圧と275mmの高さのおかげで、どこにでも設置することができました。
それらは、最適な空気分配のためにオプションのフランジを備えた柔軟なチャネルに接続することができます。

仕様
  • Technical details: 

    - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140, 160 (from 5,0 to 14,0 kW) 

    - SEER to 7,50 

    - SCOP to 4,81 

    - Heating range to -27°C (with Super Digital Inverter R32)  

    - Cooling range -15°C to +52°C (with Super Digital Inverter R32)  

    - Drain pump integrated on the unit

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter

技術仕様
  • Unique refcanalizzabile-standard-110-140-160-rm-btp
  • コレクションセットHVAC - Light Commercial
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)275
  • 幅(mm)1400
  • 奥行き(mm)750
関連
  • 正味重量(kg)40
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.2 4.2 (15)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)