製品の公開
Standard Duct (indoor unit) MMD-AP 024 027 030 6BHP1-E
TOSHIBA

Standard Duct (indoor unit) MMD-AP 024 027 030 6BHP1-E

5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
Google翻訳”,

さまざまな冷媒流量R-410Aを備えたVRFシステム用の、吊り天井に設置するためのミディアムヘッドを備えた室内ユニット
アルミニウムフィン付き銅管を備えた複数列の直接拡張コイル。
電子膨張弁の機能を維持し、騒音を低減するために、液体および気体側のN°2冷媒流体フィルター。
単相3速誘導モーターと熱スイッチによる電気的保護を備えた低吸収のファン。
ファンの静圧を7段階で調整可能。
洗える再生可能な合成繊維フィルター。
すでに機械に含まれている復水排水ポンプ:ヘッド850 mm
フレッシュエアインレット用のプレカット穴。
機械の電源障害が発生した場合でも、システムは動作し続けます
エラーを示します。

仕様
  • Technical features:
    - Available sizes: 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 5, 6 HP (from 2.2 to 16,0 kW)
    - Compact design: height only 275 mm
    - Low sound level
    - Equipped with drain pump
    - A vary large filter selection could be used
    - Inlet for outside air

技術仕様
  • Unique refcanalizzabile-standard-vrf-024-030
  • コレクションセットHVAC - Business VRF
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • OmniClassNumber23-33 39 11
  • OmniClassタイトルAir Conditioners
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.8 4.8 (5)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.2 4.2 (14)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)