製品の公開
Digital Inverter (outdoor unit) RAV-GM 30 40 56 80 1ATP-E
TOSHIBA

Digital Inverter (outdoor unit) RAV-GM 30 40 56 80 1ATP-E

Google翻訳”,
Toshiba Digital Inverter は、最先端のインバータ技術を商業分野にもたらし、容量、エネルギー節約、最適化された制御、冷媒充填量の削減、業界最小の物理的寸法と最軽量範囲の室外機の利用に関して大きな利点を提供します。 。わずか 890mm 高さ、69kg で最大 12.8kW の幅広い適応性。 4方向カセット、4方向コンパクトカセット、スリムダクト、標準ダクト、高壁・天井対応の室内機に幅広く対応。室外機の音を33dBまで抑える夜間運転モード(A)効率&省エネ。 Vector Intelligent Drive Unit (IPDU) テクノロジーがこれを保証します。 50% から 100% の負荷の間で 1% ステップで電力を制限し、最適な容量制御を実現します。維持が簡単です。簡単にアクセスできる取り外し可能なコーナーパネル。自動診断機能。
技術仕様
  • Unique refDigital-Inverter-rav-30-40-56-80
  • コレクションセットHVAC - Light Commercial
  • コレクションOutdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)550
  • 幅(mm)780
  • 奥行き(mm)290
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.2 4.2 (15)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)