製品の公開
VRF Hot Water Module (Hight Temp) - MMW-AP0481CHQ-E
TOSHIBA

VRF Hot Water Module (Hight Temp) - MMW-AP0481CHQ-E

Google翻訳”,

可変冷媒流量およびR410A冷媒を備えたVRFタイプシステム用の温水を生成するための屋内ハイドロニックユニット、

お湯の生産;最大フロー温度82°C。お湯を作るための高効率ろう付けプレート熱交換器。電子膨張弁の機能を維持し、騒音を低減するために、液体側と気体側のN°2冷媒フィルター。冷媒ガスの流量を制御するためのPMWラミネートバルブ。水温制御と消費最適化のための専用ソフトウェアを備えた電子ボード。水側回路を制御するための温度センサー。マシンの電源障害が発生した場合、残りのシステムは動作を継続し、異常を報告します。

VRFSHRMe室外機とのマッチングのみ。

仕様
  • Technical features:

    - Available size: 4,8 HP (14 kW in heating mode)

    - Maximum water temperature: 82°C with -25°C outdoor temperature

    - High energy efficiency

    - Only matching with VRF outdoor unit SHRMe

    By using this module, the VRF system replaces traditional central heating systems.

技術仕様
  • Unique refhw-module-high-temp-vrf-48
  • コレクションセットHVAC - Business VRF
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-15
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • MasterFormat 2014 コード23 36 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAir Terminal Units
  • OmniClassNumber23-33 41 00
  • OmniClassタイトルHVAC Air Terminals
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ