製品の公開
Multisplit U2 R32 (outdoor unit) RAS-3M18U2AVG-E
TOSHIBA

Multisplit U2 R32 (outdoor unit) RAS-3M18U2AVG-E

5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
Google翻訳”,

マルチスプリットシステムの室外ユニットは、ホットとコールドの両方でクラスA ++の効率を持ち、SEERとSCOPの値は最大6.90と最大4.60(サイズ2M18の場合)です。

広い動作範囲のおかげで、これらのユニットは、暖房の-20°C(サイズ3M26、4M27、5M34の場合は-15°C)から冷房の+ 46°Cまで、年間を通して家を暖房および冷房するのに理想的です。

U2シリーズは完全な範囲であり、大小を問わずあらゆるスペースのニーズを満たすのに適しており、最適なサービスを提供するための正しいサイズを決定するためのすべてのコンポーネントを備えています。とりわけ例:コールドで3.3kW、コールドで4.0kWの公称容量を持つ小さなデュアルスプリット。このユニットは、小さな部屋を暖めたり冷やしたりする必要があると同時に、必要な熱出力を提供できるように設計されています。

屋外ユニットは、2、3、4、または5台の屋内ユニットで接続できます。室内ユニットの範囲は、古典的な壁や床のシステムからカセットやダクトまで、顧客のさまざまな美的ニーズを満たすように設計されており、特定の建築的特徴を備えた環境に理想的なソリューションです。

仕様
  • Technical features:

    - Avaible sizes: 2M10, 2M14, 2M18, 3M18, 3M26, 4M27, 5M34 (from 3,0 to 10,0 kW)

    - Heating range to -20°C

    - Cooling range to -10°C

    - 6 LEDs allow to detect system operating status

    - Max pipe length to 80 m

    Gas R32 with low GWP

    Indoor units:

    - Super Daiseikai 9 (RAS-M_PKVPG-E)

    - Shorai (RAS-M_PKVSG-E e RAS-B_PKVSG-E)

    - Mirai (RAS-B_BKVG-E(1))

    - Console (RAS-B_U2FVG-E1)

    - Cassette for multisplit residential system (RAS-M_U2MUVG-E)

    - Ducted for multisplit residential system (RAS-M_U2DVG-E)

技術仕様
  • Unique refmulti-U2-UE-3M18
  • コレクションセットHVAC - Residential: air to air
  • コレクションOutdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)630
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)300
関連
  • 正味重量(kg)46
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • MasterFormat 2014 コード23 36 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAir Terminal Units
  • OmniClassNumber23-33 41 00
  • OmniClassタイトルHVAC Air Terminals
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.2 4.2 (15)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)