製品の公開
Standard hi-wall (indoor unit) MMK-AP 007 009 012 015 018 024 3H(P)1-E1
TOSHIBA

Standard hi-wall (indoor unit) MMK-AP 007 009 012 015 018 024 3H(P)1-E1

Google翻訳”,

屋内ハイウォールユニット、標準タイプ、可変冷媒流量およびR-410A冷媒を備えたVRFシステム用のPMVバルブの有無にかかわらず、
アルミニウムフィン付き銅管を備えた複数列の直接拡張コイル。
電子膨張弁の機能を維持し、騒音を低減するために、液体および気体側のN°2冷媒流体フィルター。
中央部に配置された再循環グリル。
サーマルスイッチによる電気的保護を備えた、単相5速誘導モーターに直接結合されたファン。
洗える再生繊維フィルター。
機械の電源障害が発生した場合でも、システムは動作し続けます
エラーを示します。
特定のPMVバルブをマシンに追加する必要があります(モデルMMK-AP_HP1-E1の場合)
ワイヤレスリモコンが含まれています。


仕様
  • Technical features:
    - Available sizes: 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5 HP (from 2.2 to 7.1 kW)
    - Flexible of connection
    - 3 different refrigerator lines: from upper side, from back side and machine right side
    - Avaible with or without PMV kit

技術仕様
  • Unique refparete-standard-vrf-73-243
  • コレクションセットHVAC - Business VRF
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)320
  • 幅(mm)1050
  • 奥行き(mm)228
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.8 4.8 (5)