製品の公開
Super Digital Inverter R32 (outdoor unit - single phase) RAV-GP561ATP-E
TOSHIBA

Super Digital Inverter R32 (outdoor unit - single phase) RAV-GP561ATP-E

Google翻訳”,
エネルギー効率が高いSuperDigitalInverterは、商用アプリケーション(eiショップ、レストランなど)に最適な屋外ユニットです。コンプレッサーは非常に低速で動作し、低熱負荷で優れたエネルギー性能を維持できます。スーパーデジタルインバータは、非常に広い加熱および冷却範囲で動作します。また、耐食性を向上させるための特別なコート保護も利用できます。
仕様
  • Technical details: 

    - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140 (from 3,6 to 12,5 kW) - 2HP, 3HP, 4HP and 5HP 

    - Cooling range to -15°C 

    - Heating range to -27°C 

    - Eco-driving Twin Rotary Compressor 

    - Max pipe length to 75 m 

    - With low GWP gas R32 

    System combination:

    - Smart Cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140)

    - Compact cassette 4way 60x60 (56)

    - Standard cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140)

    - Slim Duct (56)

    - Standard Duct (56, 80, 110, 140)

    - Hi-wall (56, 80, 110)

    - Ceiling (56, 80, 110, 140)

技術仕様
  • Unique refSDI-r32-56
  • コレクションセットHVAC - Light Commercial
  • コレクションOutdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)630
  • 幅(mm)799
  • 奥行き(mm)299
関連
  • 正味重量(kg)45
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.2 4.2 (15)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)
5つ星のうち4.8 4.8 (6)