製品の公開
Seiya (Outdoor unit) RAS- 05 07 10 13 J2AVG-E
TOSHIBA

Seiya (Outdoor unit) RAS- 05 07 10 13 J2AVG-E

Google翻訳”,
Seiya ユニットは、冷房 1.5 kW ~ 6.5 kW、暖房 2.0 kW ~ 7.0 kW の 7 サイズで構成されており、あらゆるタイプの環境で年間を通じて理想的な気候を提供できるように設計されています。 Seiya には DC ロータリー コンプレッサーが装備されていますが、サイズ 24 には DC ツイン ロータリー コンプレッサーが装備されています。性能は高く、SEER は最大 6.1、SCOP は最大 4 です。冷却では、ユニットはエネルギー クラス A++ に達します。加熱では、サイズ 5 ~ 16 が A++ に分類され、サイズ 18 ~ 24 が A+ に分類されます。動作範囲は広く、暖房時は -15℃ から冷房時は +46℃ まで動作するため、最大限の快適性が保証されます。サイレント機能は、騒音公害の発生を低減することにより、外部ユニットの音響パワーレベルを低減します。
技術仕様
  • Unique refSeiya-ras-5-7-10-13
  • コレクションセットHVAC - Residential: air to air
  • コレクションOutdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)300
  • 幅(mm)987
  • 奥行き(mm)210
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)11
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.2 4.2 (15)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)