製品の公開
Shorai Edge (Outdoor unit) RAS- 07 10 13 16 18 22 J2AVSG-E
TOSHIBA

Shorai Edge (Outdoor unit) RAS- 07 10 13 16 18 22 J2AVSG-E

Google翻訳”,
SHORAI EDGE 室外機には、R32 冷媒ガスを使用した独自のロータリー コンプレッサーが装備されており、ベクトル インバーターによって駆動され、最小限の消費で実際の必要に応じて加熱または冷却の電力を調整できます。このユニットは、加熱と冷却の両方でエネルギー性能クラス A+++ に達し、SEER は最大 8.6、SCOP は最大 5.1 という顕著な効率を実現します。アプリまたはリモコンで有効化できる SILENT 機能は、日中および特に夜間の騒音公害を制限しながら、外部ユニットの騒音レベルを 6 dB(A) 低減します。他のアプライアンスを同時に使用したい場合に、最大消費量を制限できる (100%-75%-50%) パワーセレクト機能を設定する可能性。
技術仕様
  • Unique refShorai-edge-ras-7-10-13-16-18-22
  • コレクションセットHVAC - Residential: air to air
  • コレクションOutdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)550
  • 幅(mm)780
  • 奥行き(mm)290
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.2 4.2 (15)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)