製品の公開
Shorai R32 (outdoor unit) RAS-10 13 16 18 22 PAVSG-E
TOSHIBA

Shorai R32 (outdoor unit) RAS-10 13 16 18 22 PAVSG-E

5つ星のうち4.64.6(19 レビュー)
Google翻訳”,

SHORAIには、潜在的なCO2排出量への影響が少ない冷媒が装備されています。
範囲は2.5kWから7.0kWまでの6つのサイズで構成され、小規模および大規模の住宅用途、および商業施設に適しています。
サイズ18、22、24は、スペースが広い場合に一般的に使用され、3Dで空気の流れを管理するための新しい機能を備えており、空気の分布と均一な熱的快適性を実現します。
光沢のある反射素材のコンパクトなフロントパネルとモダンで丸みを帯びた美学により、SHORAIは魅力的な外観のユニットになり、あらゆる建築や家具に統合できます。
LEDインジケータは、白色のインジケータに加えて、冷却モードでの動作を示す新しい青色と、加熱モードでの動作を示す赤色になっています。
東芝のエンジニアは、熱的快適性だけでなく、顧客の音響的快適性についても考えています。 SHORAIの音圧値は非常に静かです。サイズ10と13ではわずか23dBAです。
東芝は、時間の経過とともにユーザーの幸福を考えています。そのため、バッテリーには、ほこりや不純物が表面に付着するのを防ぐための保護層が装備されています。
設置者が仕事をしやすくするために、システムは屋内または屋外のユニットから電力を供給できます。簡単なメンテナンスのために、いくつかの簡単な操作で、ドレンドレンパン、ファン、および電気ボックスを分解することができます。
GooglePlayとAppStoreで利用できるToshibaHomeAC Controlアプリのおかげで、家から離れているときでも、エアコンをリモートで制御できます。このアプリのおかげで、スマートフォンやタブレットでShoraiのリモコンを持っているようなものになります。

仕様
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 10, 13, 16, 18, 22, 24 (from 2,5 to 7,0 kW)
    - SEER to 7,30
    - SCOP to 4,60
    - Cooling range to -15°C a +46°C
    - Heating range to -10°C a +24°C
    - Self-cleaning system: during off-mode, the fan split still operates for 20 min. to dry the heat exchanger
    - Control: Power Select mode, Preset mode, Quiet mode.

    Energy Efficienty up to A++/A+

技術仕様
  • Unique refshorai-UE-10-13-16-18-22
  • コレクションセットHVAC - Residential: air to air
  • コレクションOutdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)550
  • 幅(mm)780
  • 奥行き(mm)290
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • MasterFormat 2014 コード23 36 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAir Terminal Units
  • OmniClassNumber23-33 41 00
  • OmniClassタイトルHVAC Air Terminals
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.8 4.8 (5)