製品の公開
Smart Cassette (indoor unit) RAV-GM 80 110 140 1UT-E
TOSHIBA

Smart Cassette (indoor unit) RAV-GM 80 110 140 1UT-E

Google翻訳”,

スマートカセットは、最高の技術的機能、低GWP R32ガス、革新的な機能を組み合わせて、非常に効率的で信頼性の高い製品にしています。さらに、コンパクトなデザインと中間色のおかげで、あらゆる建築のコンテキストに調和してフィットし、フォーマルな環境だけでなく、美的要素が特に重要な環境にも最適です。

高いパフォーマンス値が特徴です。実際、エネルギークラスA +++ / A +++++で、最大9.5および5.6のSEERおよびSCOP値に到達できます。

空気管理は、ユーザーのニーズに応じてカスタマイズできます。すべてのフィンを個別に制御できます。
ただし、何よりも、各フィンから2つの空気の流れがあります。1つは高速で、もう1つは低速ですが、降下が速く、すべて空気の完全な分配と非常に快適な環境を実現します。

さらに、セルフクリーニングバッテリーが装備されています。アクアレジンの特別な保護層のおかげで、機械の動作を損なう汚れや湿気の残留物のリスクが軽減され、清潔で健康的な空気の再循環も保証されます。

スマートカセットには、部屋に人がいるかどうかに応じてユニットのオンとオフを切り替えるプレゼンスセンサー(オプション)を装備できるため、エネルギーとコストを節約できます。


仕様
  • Technical Features:

    - Available sizes: 56, 80, 110, 140 (from 5,0 to 12,5 kW)
    - SEER to 9,40
    - SCOP to 5,51
    - 3 various swing types available
    - Easy maintenance thanks to removable panel

    Smart Cassette could be used with Toshiba Super Digital Inverter R32
    Sensor detector (optional): TCB-SIR41U-E

    Panel: RBC-U41PG(W)-E - dimensions: 30 x 950 x 950 (hxwxd) - weight: 5kg

技術仕様
  • Unique refsmart-cassette-gm-ut
  • コレクションセットHVAC - Light Commercial
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)256
  • 幅(mm)840
  • 奥行き(mm)840
関連
  • 正味重量(kg)20
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.2 4.2 (15)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)
5つ星のうち4.8 4.8 (6)