製品の公開
SMMSe One VRF (outdoor unit) MMY-SAP 08 10 06HT8P-E
TOSHIBA

SMMSe One VRF (outdoor unit) MMY-SAP 08 10 06HT8P-E

Google翻訳”,
冷媒量を減らしたヒートポンプの VRF システム - SMMSe One は、8HP と 10HP の 2 つのサイズで利用できます。 SMMSe One ユニットの主な特徴は、R410 の冷媒ガス充填量を最大 50% 削減し、高い値の SEER と SCOP でエネルギー効率を改善することです。東芝のエンジニアは、外部ユニットを再考する際に、冷媒の量を最小限に抑え、回路を簡素化するという目標を設定しました。 SMMSe One には、ダイヤモンド カーボンでコーティングされたダブル ブレードを備えた 64cc DC ツイン ロータリー コンプレッサーが装備されており、長期にわたって効率と信頼性が向上します。さらに、あらゆる環境で高い快適性を実現するためのトータル フィードバックによる継続的な暖房を確保するために、すべての動作条件で最初の室内ユニットから最後の室内ユニットまで冷媒を均等に分配するインテリジェント制御が挿入されています。新しいファンにより、騒音レベルを最大 4 dB(A) 低減できます。一方、新しい過冷却熱交換器では、直径の小さいパイプを使用することで、信頼性をさらに高め、設置コストを削減できます。
仕様
  • Technical characteristics: - Available from 8 and 10 HP (from 25 kW to 31.5 kW) with three-phase power supply - Applications in heating and cooling - High energy efficiency: high SEER and high SCOP - Possibility to connect different elements by combining up to 60 HP - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Installation flexibility thanks to the maximum pipe length of 1000 m and the maximum distance between indoor and outdoor units of 235m - Intelligent control for total and individual comfort: homogeneous refrigerant distribution from the first to the last internal unit in all operating conditions - Excellent efficiency at partial loads with COP up to 6,44 at 50% and 6.20 at 30% of the load - Reduced footprint on the ground - Extended operating range: from -25 C in heating to +46 C in cooling
技術仕様
  • Unique refSMMSeOne-vrf1-08-10
  • コレクションセットHVAC - Business VRF
  • コレクションOutdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1830
  • 幅(mm)990
  • 奥行き(mm)780
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)227
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードEF_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ
イタリア

類似製品

5つ星のうち4.8 4.8 (5)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)
5つ星のうち4.2 4.2 (14)
5つ星のうち2.3 2.3 (6)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)