製品の公開
Butterfly Valve, Double Eccentric - DI-Model 3975-F

Butterfly Valve, Double Eccentric - DI-Model 3975-F

Google翻訳”,

AWWA ダブル偏心バタフライバルブ

手動ギアオペレータ付き

クラス 150B およびクラス 250B

利用可能:

フランジエンド

バタフライ バルブは、あらゆる給水システムや処理プラントの運用において重要なコンポーネントです。ダクタイル鋳鉄製の本体は、鋳鉄のみの 3 倍の強度を実現します。フュージョン ボンディングの後、シートは本体に加硫され、非常に耐腐食性の高いバルブになります。

説明:

1. バルブはAWWA C504に準拠しています。

2. ステンレス鋼304シート。

3. EPDM/NBR リングをディスクに固定します。

4. ISO 5211-1 に準拠したトップフランジを備えたアクチュエータ対応。

5. ナットまたはハンドホイール付きのギアボックスで操作する

6. ANSI B16.1 クラス 125 フランジ

7. 面間寸法はAWWA C504ショートボディに準拠

8. 軸径クラス75B

9. 作動圧力: 150 psi WWP-クラス 150B および 250 psi WWP-クラス 250B

10. 動作温度: EPDMの場合 -10°C ~ 120°C、NBRの場合 -10°C ~ 82°C

11. 内側と外側の液体エポキシ塗装または溶融接着エポキシ

粉体塗装(FBE)C550


技術仕様
  • Unique refbutterfly-valve-double-eccentric-di-model-3975-f
  • コレクションセットValves
  • コレクションButterfly Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-01-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルダクタイル鋳鉄
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • OmniClassNumber23-27 31 17
  • OmniClassタイトルButterfly Valves