製品の公開
Kenkäteline KT 300 605x800

Kenkäteline KT 300 605x800

Google翻訳”,
Nokian Vaneritarvike Oyの製造は、安全で耐久性があり革新的なデイケア家具を製造しています。私たち自身のコレクション、耐久性のある素材、高品質の大工仕事は、幅広い顧客とデザイナーに競争力のあるソリューションを保証します。家具コレクション長年にわたって、家具コレクションは統一されたデザインの製品ファミリーにもなりました。私たちのコレクションには、3つの異なるキャビネットベッド、中間キャビネット、マットレスキャビネット、2つの異なるハンガーモデル、靴ラック、壁掛け式トリートメントテーブルが含まれています。デザイン当初から、デイケア家具のデザインは、特に安全面と看護スタッフからのフィードバックに基づいていました。これは、幼稚園に供給するための機能的で人間工学的なソリューションを開発するのに役立ちました。キャビネットベッドの製造では、公共スペースの二段ベッドに関する標準SFS-EN 13453-1の安全性、強度、および耐久性の要件が考慮されています。
技術仕様
  • Unique ref7511F
  • コレクションセットPäiväkotikalusteet
  • コレクションKenkäteline
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-04-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)800
  • 幅(mm)605
  • 奥行き(mm)250
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル
  • 設計国フィンランド
  • 製造国フィンランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56