製品の公開
Shower Head Connection Pipe - Wall Mounted - Short - Shower System - VitrA
Shower Head Connection Pipe - Wall Mounted - Short - Shower System - VitrA
Shower Head Connection Pipe - Wall Mounted - Short - Shower System - VitrA
Shower Head Connection Pipe - Wall Mounted - Short - Shower System - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Shower Head Connection Pipe - Wall Mounted - Short - Shower System - VitrA

    Google翻訳”,

    シャワーヘッド接続パイプ-壁掛け-ショート-シャワーシステム-VitrA

    クローム、ブラッシュドニッケル、カッパー、ブラック

    製品コード:A45653

    技術仕様
    • Unique refA45653
    • コレクションセットFaucets&Shower systems&Accessories
    • コレクションShower Systems - Shower Heads
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)83
    • 幅(mm)70
    • 奥行き(mm)115
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)0.25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011383
    • ETIM 名Shower head
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア