製品の公開
Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA
VitrA Bathrooms

Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Google翻訳”,

シャワーセット-ピュアハンドシャワーセット-シャワーシステム-VitrA

製品コード:A45543

仕様
  • The specially designed silicon perlator discharges any lime build-up at the spout with a single touch.

    Maximum comfort is ensured with minimum amount of water thanks to the special system used for faucets.

技術仕様
  • Unique refShowerSet-PureHandShowerSet-Vitra-ShowerSystems-A45543
  • コレクションセットFaucets&Shower systems&Accessories
  • コレクションShower Systems - Shower Heads
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)850
  • 幅(mm)100
  • 奥行き(mm)80
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
  • 正味重量(kg)0.906
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011383
  • ETIM 名Shower head
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 19
  • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア