製品の公開
Wash Basin - Countertop - 50cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Countertop - 50cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Countertop - 50cm - S20 Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Wash Basin - Countertop - 50cm - S20 Series - VitrA

    Google翻訳”,

    S20カウンタートップベイスン、50cm、ミドルタップホール、サイドホール付き

    S20シリーズは、合理的な状態で品質、耐久性、美的価値を提供します。安心できるオプションを生み出しているシリーズのセラミックおよび補完製品。個人使用としての公共エリアへの実用的なソリューションを備えた、サービスでのさまざまなサイズと特性のS20シリーズ洗面台

    製品コード:5464B003-0001

    仕様
    • Countertop Basin

    技術仕様
    • Unique refWashBasin-CounterTop-Vitra_S20Series_5464B003-0001
    • コレクションセットSanitaryware & Complementary Products
    • コレクションWashBasins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)170
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアルガラス状磁器
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)10.126
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_18
    • Uniclass2015詳細Counter top wash basins
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア