製品の公開
BLADE Air Stainless Steel Glass Railing System
BLADE Air Stainless Steel Glass Railing System
BLADE Air Stainless Steel Glass Railing System
BLADE Air Stainless Steel Glass Railing System
BLADE Air Stainless Steel Glass Railing System
    VIVA Railings

    BLADE Air Stainless Steel Glass Railing System

    Google翻訳”,

    BLADE Airステンレススチール モジュラー手すりシステムは、視線を遮る障害を最小限に抑えた超現代的なデザインです。支柱は 2 インチ幅の垂直バー 2 本で設計され、上部にキューブ キャップ、下部にバレル ボルトが付いています。充填パネルが宙に浮いているような感覚の堅牢なシステムです。このモダンな手すりのデザインは、粉体塗装色で提供され、 LED 照明付きレールのオプションがあります。BLADE ステンレススチール モジュラー手すりシステムは、ガードレールや階段の手すりとして屋内外に取り付けるために、上部または鼻隠しに取り付けることができます。VIVA の iRAIL 製品ラインはETL 認定を受けています。ETLマークは、北米の安全基準に準拠した製品の証です。

    仕様
    • Material:

      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, or Powder Coat

      Size:
      2" Double flat bar post @ 5'-0" max. O.C.
      4'-6" max. for perforated and wire mesh infill. 4'-0" max. for Multiline infill.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Glass, Perforated Metal, Wire Mesh, Picket, Multiline, Laser Cut or CableNet

      Glass Finish:
      Clear, Tinted or Frit

        Size/Spacing for Glass Finish:

        Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
        Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
        Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

        Perf, Wire, Picket Multiline and CableNet Finish:  #6 Satin

          Size/Spacing for Perf, Wire, Picket, Multiline and CableNet:

          • · Perforated Metal:  1” wide frame
          • · Wire Mesh:  1” wide frame
          • · Picket:  Ø1/2" picket
          • · Multiline:  Ø1/2" multiline
          • · CableNet:  1" Wide frame, Ø1/16" (1.5mm) cable mesh
          • · Laser Cut - 1/4" thick aluminum panel

          TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

          A. Stainless Steel Tube
          Finish:  #6 Satin, Powder Coat
          Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
          Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail

          B. Stainless Steel Tube with LED
          Finish:  #6 Satin
          Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED PODS

          C.1 Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
          C.2 Wood  (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
          Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR

            1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
            2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
            3. Other species available upon request.

            Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing

          技術仕様
          • Unique refblade-air-stainless-steel-glass-railing-system
          • コレクションセットPost Systems
          • コレクションBLADE Air
          • タイプ建築資材
          • 公開日2024-09-17
          • エディション1
          関連
          • 主なマテリアルステンレス
          • 副マテリアルガラス
          • 設計国アメリカ合衆国
          • 製造国アメリカ合衆国
          識別情報
          • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
          • IFC分類手すり
          • ETIM コードEC012260
          • ETIM 名Handrail system
          • Uniclass2015コードSs_25_15_60_35
          • Uniclass2015詳細Handrail systems
          • MasterFormat 2014 コード05 52 00
          • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
          • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
          • OmniClassタイトルRailing

          対応地域

          北米
          アメリカ合衆国