製品を公開する
BLADE Air Stainless Steel Wire Mesh Railing System
BLADE Air Stainless Steel Wire Mesh Railing System
BLADE Air Stainless Steel Wire Mesh Railing System
BLADE Air Stainless Steel Wire Mesh Railing System
BLADE Air Stainless Steel Wire Mesh Railing System
    VIVA Railings

    BLADE Air Stainless Steel Wire Mesh Railing System

    Google翻訳,

    BLADE™ステンレス鋼モジュラーレールシステムは、視線への障害を最小限に抑えた超現代的なデザインです。 2つの2インチ幅の垂直バーで設計された支柱で、上部に立方体のキャップがあり、下部にバレルボルトがあります。空気中に吊るされたインフィルパネルの感触を備えた頑丈なシステム!このモダンな手すりのデザインは、パウダーコーティングされた色で利用でき、 LED照明付きレールのオプションがあります。ブレードステンレス鋼モジュラー手すりシステムは、内部および外部のガードレールおよび階段手すりの用途に取り付けるために、上部または筋膜で利用できます。 VIVAのiRAIL製品ラインはETL認定を受けています。 ETLマークは、製品が北米の安全基準に準拠していることを証明するものです。

    仕様
    • Material:

      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, or Powder Coat

      Size:
      2" Double flat bar post @ 5'-0" max. O.C.
      4'-6" max. for perforated and wire mesh infill. 4'-0" max. for Multiline infill.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Glass, Perforated Metal, Wire Mesh, Picket, Multiline, Laser Cut or CableNet

      Glass Finish:
      Clear, Tinted or Frit

        Size/Spacing for Glass Finish:

        Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
        Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
        Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

        Perf, Wire, Picket Multiline and CableNet Finish:  #6 Satin

          Size/Spacing for Perf, Wire, Picket, Multiline and CableNet:

          • · Perforated Metal:  1” wide frame
          • · Wire Mesh:  1” wide frame
          • · Picket:  Ø1/2" picket
          • · Multiline:  Ø1/2" multiline
          • · CableNet:  1" Wide frame, Ø1/16" (1.5mm) cable mesh
          • · Laser Cut - 1/4" thick aluminum panel

          TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

          A. Stainless Steel Tube
          Finish:  #6 Satin, Powder Coat
          Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
          Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail

          B. Stainless Steel Tube with LED
          Finish:  #6 Satin
          Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED PODS

          C.1 Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
          C.2 Wood  (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
          Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR

            1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
            2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
            3. Other species available upon request.

            Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing

          技術仕様
          • 固有参照番号blade-air-stainless-steel-wire-mesh-railing-system
          • 製品ファミリPost Systems
          • 製品グループBLADE Air
          • タイプ建築資材
          • 公開日2024-09-17
          • 版番号1
          関連
          • 主要素材ステンレス
          • 副素材ガラス
          • 設計国アメリカ合衆国
          • 製造国アメリカ合衆国
          分類
          • BIMobjectカテゴリー建設 - 手すり
          • IFC分類手すり
          • ETIM コードEC012260
          • ETIM 名称Handrail system
          • Uniclass 2015 コードSs_25_15_60_35
          • Uniclass 2015 説明Handrail systems
          • CSI MasterFormat 2014 コード05 52 00
          • CSI MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
          • OmniClass 番号23-17 25 11 11 17
          • OmniClass タイトルRailing

          対応地域

          北米
          アメリカ合衆国