製品の公開
BLADE Stainless Steel CableNet Railing System
BLADE Stainless Steel CableNet Railing System
BLADE Stainless Steel CableNet Railing System
BLADE Stainless Steel CableNet Railing System
BLADE Stainless Steel CableNet Railing System
BLADE Stainless Steel CableNet Railing System
    VIVA Railings

    BLADE Stainless Steel CableNet Railing System

    Google翻訳”,

    BLADE™ステンレス鋼モジュラーレールシステムは、視線への障害を最小限に抑えた超現代的なデザインです。 2つの2インチ幅の垂直バーで設計された支柱で、上部に立方体のキャップがあり、下部にバレルボルトがあります。空気中に吊るされたインフィルパネルの感触を備えた頑丈なシステム!このモダンな手すりのデザインは、パウダーコーティングされた色で利用でき、 LED照明付きレールのオプションがあります。ブレードステンレス鋼モジュラー手すりシステムは、内部および外部のガードレールおよび階段手すりアプリケーション用の上部または筋膜マウントで利用できます。 VIVAのiRAIL製品ラインはETL認定を受けています。 ETLマークは、製品が北米の安全基準に準拠していることを証明するものです。

    仕様
    • Stainless Railings & Stainless Steel Railings

      Material:
      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, or Powder Coat

      Size:
      2" Double flat bar post @ 5'-0" max. O.C.
      4'-6" max. for perforated and wire mesh infill
      4'-0" max. for Multiline infill.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Glass, Perforated Metal, Wire Mesh, Picket, Multiline, Laser Cut or CableNet

      A.  Glass Finish:
      Clear, Tinted or Frit

        Size/Spacing for Glass Finish:

        Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
        Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
        Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

        B.  Perf, Wire, Picket Multiline and CableNet Finish:  #6 Satin

          Size/Spacing for Perf, Wire, Picket, Multiline and CableNet:

          • · Perforated Metal:  1” wide frame
          • · Wire Mesh:  1” wide frame
          • · Picket:  Ø1/2" picket
          • · Multiline:  Ø1/2" multiline
          • · CableNet:  1" Wide frame, Ø1/16" (1.5mm) cable mesh
          • · Laser Cut - 1/4" thick aluminum panel

          TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

          1. A. Stainless Steel Tube
            Finish:  #6 Satin, Powder Coat
            Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
            Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
          1. B. Stainless Steel Tube with LED ¹
            Finish:  #6 Satin
            Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED PODS

          2. Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
            Wood  (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
            Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
          1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
          2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
          3. Other species available upon request.
        技術仕様
        • Unique refblade-stainless-steel-cablenet-railing-system
        • コレクションセットPost Systems
        • コレクションBLADE
        • タイプ建築資材
        • 公開日2021-06-24
        • エディション1
        関連
        • 主なマテリアルステンレス
        • 設計国アメリカ合衆国
        • 製造国アメリカ合衆国
        識別情報
        • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
        • IFC分類手すり
        • ETIM コードEC012260
        • ETIM 名Handrail system
        • Uniclass2015コードSs_25_15_60_35
        • Uniclass2015詳細Handrail systems
        • MasterFormat 2014 コード05 52 00
        • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
        • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
        • OmniClassタイトルRailing

        対応地域

        北米
        アメリカ合衆国