製品の公開
CUBE Stainless Steel Post Laser Cut Panels
CUBE Stainless Steel Post Laser Cut Panels
CUBE Stainless Steel Post Laser Cut Panels
CUBE Stainless Steel Post Laser Cut Panels
CUBE Stainless Steel Post Laser Cut Panels
CUBE Stainless Steel Post Laser Cut Panels
CUBE Stainless Steel Post Laser Cut Panels
    VIVA Railings

    CUBE Stainless Steel Post Laser Cut Panels

    Google翻訳”,

    CUBE™ デッキ手すりシステムは、すっきりとしたラインと堅牢で現代的な外観を提供します。このシステムは 2 インチ x 2 インチの正方形のポストで構成されており、その終端はモノリシックなピラミッド型のトップ キャップとなり、コンポーネント全体に連続したきれいなラインを作り出しています。ポスト間の手すりの充填物は、ガラスまたは選択した他の充填物を取り付けるための固定点ホルダーを介して取り付けられます。 VIVA の iRAIL 製品ラインはETL 認定を受けています。 ETL マークは、製品が北米の安全基準に準拠していることを証明します。

    VIVA Railings のレーザーカット金属充填パネルで建築空間をカスタマイズします。これらのパネルは、CUBE、CIRCA、BLADE、BEACON ポスト手すりシステム用に設計されています。プライマリ、幾何学的、有機的なデザインの標準パターンを幅広く取り揃えています。カスタムパターンも可能です。この充填材の選択肢は、屋内および屋外のスペースに最適です。耐久性があり、メンテナンスの手間がかからず、見た目の魅力も向上します。

    仕様
    • Material:
      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, or Powder Coat

      Size:
      2"x 2" @ 5'-0" max. O.C. and 4'-0" max. for cable infill

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.


      INFILL MATERIAL:  Glass, Perforated Metal, Wire Mesh, Picket, Multiline, Laser Cut or CableNet

      1. A.  Glass Finish:
        Clear, Tinted or Frit
      2. B.  Laser Cut:  
        Powder Coat - Super Polyester (AAMA 2604) or Powder Coat - PVDF (AAMA 2605) - $$

      Size/Spacing for Glass Finish:

      Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

      FINISHING OPTION FOR Perf, Wire, Picket Multiline and CableNet:  #6 Satin

      Size/Spacing for Perf, Wire, Picket, Multiline and CableNet:

      • · Perforated Metal:  1” wide frame
      • · Wire Mesh:  1” wide frame
      • · Picket:  Ø1/2" picket
      • · Multiline:  Ø1/2" multiline
      • · CableNet:  1" Wide frame, Ø1/16" (1.5mm) cable mesh
      • · Cable:  Ø3/16" cable
      • · Laser Cut - 1/4" thick aluminum panel


      TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

      1. A. Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x 1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED 2
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple) 3 :  Unstained
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED 2 :  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
      1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
      2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. Other species available upon request.

      Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing

    技術仕様
    • Unique refcube-stainless-steel-laser-cut-panels
    • コレクションセットPost Systems
    • コレクションCUBE
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-02-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC012260
    • ETIM 名Handrail system
    • Uniclass2015コードSs_25_15_60_35
    • Uniclass2015詳細Handrail systems
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国