製品の公開
FIN Stainless Steel Glass Railing System
FIN Stainless Steel Glass Railing System
FIN Stainless Steel Glass Railing System
FIN Stainless Steel Glass Railing System
FIN Stainless Steel Glass Railing System
FIN Stainless Steel Glass Railing System
    VIVA Railings

    FIN Stainless Steel Glass Railing System

    Google翻訳”,

    FIN™手すりシステムは、ステンレス鋼と木製の支柱を組み合わせたエレガントな内部の手すりであり、内部の手すりの用途に最適で、ステンレス鋼の独特の工業的な外観と木の暖かさを生み出します。レッドオーク、チェリー、メープルのウッドステインからお選びいただけます。プロジェクトにぴったりの外観を作成します。細い支柱のプロファイルは、視線への障害を最小限に抑えます。 VIVAのiRAIL製品ラインはETL認定を受けています。 ETLマークは、製品が北米の安全基準に準拠していることを証明するものです。

    仕様
    • Material:
      Steel and Wood (Red Oak, Cherry or Maple)
      Composite Stainless Steel (304 or 316) and Wood (Red Oak, Cherry or Maple)

      Finish:
      Composite SS and :  #6 Satin + Unstained Wood, ECM + Unstained Wood
      Steel and Wood:  Powder Coat + Unstained Wood

      Size:
      2.5"x1.4" @ 5'-0" max. O.C.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Glass, Perforated Metal, Wire Mesh, Picket, Multiline or CableNet

      1. A.  Glass Finish:
        Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing for Glass Finish:

      Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

      FINISHING OPTION FOR Perf & Wire Mesh:  #6 Satin

      Size/Spacing for Perf, Wire, Picket, Multiline and CableNet:

      • · Perforated Metal:  1” wide frame
      • · Wire Mesh:  1” wide frame

      TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

      1. A. Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x 1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED2
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple) 3 :  Unstained
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED 2 :  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR

      1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
      2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. Other species available upon request.

      Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing, Indoor Railings

    技術仕様
    • Unique reffin-stainless-steel-glass-railing-system
    • コレクションセットPost Systems
    • コレクションFIN
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-06-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル木
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC012260
    • ETIM 名Handrail system
    • Uniclass2015コードSs_25_15_60_35
    • Uniclass2015詳細Handrail systems
    • MasterFormat 2014 コード05 73 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDecorative Metal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国