製品の公開
SLAT™ Picket System
SLAT™ Picket System
SLAT™ Picket System
    VIVA Railings

    SLAT™ Picket System

    Google翻訳”,

    SLAT™ Railing System は、さまざまな回転角度で取り付けられた垂直スラットを特徴とするアレイタイプのアルミ製手すりで、光と影の視覚的な遊びを生み出します。このデザインは、直線的に配置された一連のアルミニウム スラットで構成され、洗練されたモダンな外観を提供します。

    スラットをさまざまな角度で製造することにより、微妙で控えめなものから大胆で人目を引くものまで、幅広い視覚効果を生み出すことができます。プロジェクトのアプリケーションに基づいて選択したアレイに応じて、見物人のためのプライバシーの要素を作成しながら、内部からの可視性と耐久性と要素への耐性を維持できます。

    VIVA SLAT™ システムのユニークなデザインは、建物や屋外スペースにモダンで視覚的に印象的な要素を追加します。

    仕様
    • Top Rail:
      Material: Aluminum
      Finish: Anodized - Clear or CERASHIELD
      Size/Spacing: TTR1: Flat: 3” Wide or TR2: Curved: 3-1/4” Wide

      Infill:
      Material: Aluminum Picket
      Finish: Anodized - Clear or CERASHIELD
      Size/Spacing: 2.5” Wide rectangular picket with possible ±45° orientation

      Hand Rail:
      Stainless Steel Tube

      Finish: #6 Satin or CERASHIELD
      Size/Spacing: Ø1-1/2” or Ø2” for Hand Rail

      Stainless Steel Tube with LED

      Finish: #6 Satin or CERASHIELD
      Size/Spacing: Ø1-1/2” with LED LINEAR, Ø1-1/2” or Ø2” with LED POD

      Wood (Red Oak, Cherry or Maple)

      Finish: Unstained
      Size/Spacing: Ø2”

      Wood (Red Oak, Cherry or Maple) with LED

      Finish: Unstained
      Size/Spacing: Ø2” with LED LINEAR

    技術仕様
    • Unique refslat-picket-system
    • コレクションセットMetal Panel Systems
    • コレクションAluminum Picket
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-04-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品