製品の公開
SOLO Stainless Steel Glass Railing System
SOLO Stainless Steel Glass Railing System
SOLO Stainless Steel Glass Railing System
SOLO Stainless Steel Glass Railing System
SOLO Stainless Steel Glass Railing System
SOLO Stainless Steel Glass Railing System
SOLO Stainless Steel Glass Railing System
SOLO Stainless Steel Glass Railing System
SOLO Stainless Steel Glass Railing System
    VIVA Railings

    SOLO Stainless Steel Glass Railing System

    Google翻訳”,

    ストレート、シンプル、単数。ミニマルなデザインと経済的な値札を組み合わせることで、ポストマウントシステムの視覚的な障害を最小限に抑えることができます。アトリウム、フローティング階段、片持ち式バルコニーに合わせてさまざまな変更オプションが用意されており、消えゆく地平線のデザインに真の価値をもたらします。

    SOLO™装飾用ステンレス鋼ガラス手すりシステムは、視界を遮るものがなく、メインデザインを補完するすっきりとしたラインを維持する目立たない手すりシステムをお探しの方に最適です

    装飾用のステンレス鋼ガラスの手すりシステムは、バルコニーの欄干(トヨタ米国本社のステンレス鋼の手すりに示されている)、商業ビルのアトリウム、および記念碑的な階段の手すりでの利用に最適です。利用可能なさまざまな取り付けオプション(上部、鼻隠し、またはコアマウント)は、設計の要求が何であれ、VIVAが適切なソリューションを提供できることを意味します。

    SOLO™システムの美しい構造と、VIVAがすべての安全規制を確実に満たすための広範な性能テストと構造計算を完了するという事実の間で、このガラスの手すりシステムに関しては、絶妙な抜本的な建物に最適な選択肢はありません。

    仕様
    • Base Material:
      Stainless Steel (304 or 316) or Steel

      Finish:
      #6 Satin, ECM or Powder Coat

      Size:
      2 1/2" Flat bar post @ 4'-6" max. at level and 4'-0" max. at stair. Fascia, Top or Core mount.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Glass

      Glass Finish:
      Clear, Tinted or Frit

        Size/Spacing for Glass Finish:

        Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
        Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
        Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

        TOP RAIL MATERIAL:

        Stainless Steel
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for U-Cap: 1" Height U channel or without Top Rail

          HANDRAIL MATERIAL

          Stainless Steel Tube
          Finish:  #6 Satin, Powder Coat
          Size/Spacing for SS Tube:  Ø1-1/2" or 2"

          Stainless Steel Tube with LED2
          Finish:  #6 Satin
          Size/Spacing for SS Tube:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

          Wood (Red Oak, Cherry or Maple) 3:  #6 Satin
          Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
          Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR

          1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
          2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
          3. Other species available upon request.

          Keywords: Stainless steel Railings, stainless Rail, Economical Railings, Glass Railing, glass rail, rail system, glass railing system, glass rails, glass stair rail, glass rail, glass stainless steel rail, glass stainless railing

        技術仕様
        • Unique refsolo-stainless-steel-glass-railing-system
        • コレクションセットPost Systems
        • コレクションSOLO
        • タイプ建築資材
        • 公開日2021-06-24
        • エディション1
        関連
        • 主なマテリアルステンレス
        • 副マテリアルガラス
        • 設計国アメリカ合衆国
        • 製造国アメリカ合衆国
        識別情報
        • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
        • IFC分類手すり
        • ETIM コードEC012260
        • ETIM 名Handrail system
        • Uniclass2015コードSs_25_15_60_35
        • Uniclass2015詳細Handrail systems
        • MasterFormat 2014 コード05 73 00
        • MasterFormat 2014 タイトルDecorative Metal Railings
        • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
        • OmniClassタイトルRailing

        対応地域

        北米
        アメリカ合衆国

        類似製品