製品の公開
STRUC Metal Panel Railing System
STRUC Metal Panel Railing System
STRUC Metal Panel Railing System
STRUC Metal Panel Railing System
STRUC Metal Panel Railing System
STRUC Metal Panel Railing System
STRUC Metal Panel Railing System
STRUC Metal Panel Railing System
STRUC Metal Panel Railing System
    VIVA Railings

    STRUC Metal Panel Railing System

    5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    Struc Panel Railingは、巧妙に設計された構造用板金製造設計です。このシステムは、事前に構成されたさまざまなパターンまたは選択したカスタム設計で利用できます。粉体塗装仕上げのアルミニウムと#6サテンおよびECMカラーのステンレス鋼の材料の選択により、プロジェクトでSTRUCパネルシステムを使用してできることは、想像に任せるのが最善です。

    STRUCパネル手すりシステムはCNCレーザーカットパターンを備えており、パンチや穴あき金属と混同しないでください。これらのパターンは、パネルの両側にきれいに定義されたカットを使用して精密にカットされています。穴あき金属の場合。

    レーザー切断により、カスタムデザインやフローパターンから会社のロゴや画像まで、デザインを創造的にすることもできます。

    仕様
    • Material:
      Stainless Steel (304 or 316) or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, ECM or Powder Coat

      Size:
      OPTION A: 5'-0" max. O.C. post spacing, with 22" max. cantilever panel
      OPTION B: 4'-0" max. O.C. post spacing, with 28" max. cantilever panel

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Aluminum

      1. A. Aluminum
        Finish Options:  Powder Coat - Super Polyester (AAMA 2604) - $ ¹

                               Powder Coat - PVDF (AAMA 2605) - $$

      1. B.  Size/Spacing

      1/2" thick aluminum panel with 5'-0" max. O.C.

      HANDRAIL:

      1. A.  Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
      1. 1. (1) $ to $$$: Indicates finish type comparative cost
      2. 2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. 3. Other species available upon request.
    技術仕様
    • Unique refstruc-metal-panel-railing-system
    • コレクションセットMetal Panel Systems
    • コレクションMetal Panel Railing System
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-06-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC012260
    • ETIM 名Handrail system
    • Uniclass2015コードSs_25_15_60_35
    • Uniclass2015詳細Handrail systems
    • MasterFormat 2014 コード05 73 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDecorative Metal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国