製品の公開
BE_VMZINC_Standing_Seam_Cold Roof_Wooden Deck
BE_VMZINC_Standing_Seam_Cold Roof_Wooden Deck
BE_VMZINC_Standing_Seam_Cold Roof_Wooden Deck

    BE_VMZINC_Standing_Seam_Cold Roof_Wooden Deck

    Google翻訳”,

    コールドルーフ、または換気ルーフとは、VMZINC亜鉛板の下面が空気と接触する構造の屋根のことである。

    この換気システムは、少なくとも40mmの厚さの空気層で構成されており、空気中の二酸化炭素によってVMZINC亜鉛の裏面が自然に緑青化する。空気は、屋根勾配の下部と上部、すなわち軒先から棟にかけての開口部を通して、この空気層を循環することができる。

    断熱材の低温側に、通気性のある連続した下地材を取り付けます。下地材は雨樋で終端する必要があります。
    防湿層の設置は必須です。防湿層の品質は、建物の湿度区分に基づいて決定されます。この用途には、Aludex®Maxメンブレンも推奨されます。

    立ちはぜ継ぎは美しく、モダンで、均一で目立たない継ぎ目(高さ25mm、厚さ5mm)を実現します。

    包装:
    亜鉛は、成形加工用のロール状、またはご要望に応じて成形済みのストリップ状で納品されます。

    表面仕上げ: QUARTZ-ZINC® / ANTHRA-ZINC® / PIGMENTO®(青、赤、緑、茶) / Bilacquered ZINC® / AZENGAR® / NATURAL ZINC

    選択された工法は、非常に厳しい環境条件下における特定の用途には適さない場合があります。必要に応じて、VM Building Solutionsのサービス部門にご相談いただくことをお勧めします。

    仕様
    • Application:

      All types of roofs. All shapes: Flat, curved, concave, convex, conical, domes.

      New build & renovation, simple or complex shapes.

      Pitches: Roofs with a 3° (5%) vertical slope. Buildings in humidity classes 1, 2, and 3.
      In both renovation and new construction.

      Standard Dimensions:

      Effective width: 430 / 530 / 600 mm

      VMZINC Standing Seam height: 25 mm

      Sheet length: 10 m; however, experience shows that for roofing, provided specific installation of the fixing clips is used, strips up to 13 m can be installed.

      Fixings:

      Fixing by screws or nails (The nails for fixing the boarding are driven into the wood to avoid any contact with the zinc.)

      Climates:

      All wind regions. The choice by a professional of a VMZINC® product from VM Building Solutions must integrate the possible constraints of use according to the surface aspect considered. Each aspect of the zinc surface can change over time in different ways depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (roofing, facade, rainwater drainage). The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints. It is recommended, if necessary, to consult VM Building Solutions services for further information.

      Reference Documents: Recommendations of the Buildwise NIT266.

      Fire Resistance: Complies with Broof(t1).

    技術仕様
    • Unique refBE_VMZINC_Standing_Seam_Cold_Roof_Wooden_Deck
    • コレクションセットCouverture
    • コレクションVMZINC ROOFING
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアル断熱材
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing materials
    • UNSPSC301515
    • Uniclass2015コードSs_30_40_50_95
    • Uniclass2015詳細Zinc sheet roof covering systems
    • MasterFormat 2014 コード07 41 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Roof Panels
    • OmniClassNumber23-13 39 11 11
    • OmniClassタイトルExterior Metal Roof Panels
    • UniFormatIIコードB3010
    • UniFormatIIタイトルRoof Coverings