製品の公開
Floor Drain with Square Stainless Steel Strainer - FD-1200-L
Watts

Floor Drain with Square Stainless Steel Strainer - FD-1200-L

Google翻訳”,
Watts Drainage Products FD-1200-Lオングレードエポキシコーティング鋳鉄フロアドレン、アンカーフランジ、ウィープホール、調整可能な頑丈な正方形のステンレス鋼ストレーナー、ハブ(標準)コンセントなし。
仕様
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, square, stainelss steel strainer

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On

技術仕様
  • Unique ref1157
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションWaste Water Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードSs_50_30_08
  • Uniclass2015詳細Below ground gravity drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 13 19.13
  • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Drains
  • OmniClassNumber23-31 27 00
  • OmniClassタイトルFloor Drains