製品の公開
Area Drain with 8 in. x 8 in.  Adjustable Top - FD-330
Watts

Area Drain with 8 in. x 8 in. Adjustable Top - FD-330

Google翻訳”,
Watts Drainage Products FD-330エポキシコーティングされた鋳鉄エリアドレイン、アンカーフランジ付き、ウィープホール付きボディカラー、8インチx 8インチ(203 x 203mm)の正方形の調整可能な上部、ヒールプルーフの延性鉄格子、ハブ(標準)出口なし。
仕様
  • Keywords: anchor flange, cast iron, adjustable top, floor drain, floor sink, funnel, loose set grate, no hub, no hub connection, oval, push on connection, square, weepholes, round top

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

技術仕様
  • Unique ref1164
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションWaste Water Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードSs_50_30_08
  • Uniclass2015詳細Below ground gravity drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.16
  • MasterFormat 2014 タイトルFacility Area Drains
  • OmniClassNumber23-31 27 00
  • OmniClassタイトルFloor Drains

対応地域

北米