製品の公開
Roof Drain w/ 8 in. x 8 in. Promenade Top - RD-200-CP
Watts

Roof Drain w/ 8 in. x 8 in. Promenade Top - RD-200-CP

Google翻訳”,
ワット排水RD-200-CPエポキシコーティングされた鋳鉄プロムナードルーフドレン、一体型砂利ストップ付きフラッシングクランプ、8 x 8インチ(203x203mm)スクエアヒールプルーフエポキシコーティングされたダクティルアイアンプロムナードトップ、ハブ(標準)出口なし。
仕様
  • Keywords: 4 in no hub outlet, 50 gallons per day, epoxy coated cast iron, filter, flashing clamp, high volume roof drain, integral gravel stop, membrane filter, reverse osmosis membrane, ro 50gpd, ro membrane, self-locking pe dome, sump receiver, underdeck clamp, water filtration, watts
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
技術仕様
  • Unique ref1234
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションRoof Waste Water Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水