製品の公開
Roof Drain with Deck Flange/Adj. Extension - RD-300-F
Watts

Roof Drain with Deck Flange/Adj. Extension - RD-300-F

Google翻訳”,
Watts Drainage RD-300-Fエポキシコーティングされた鋳鉄製ルーフドレン、一体型砂利止め付きフラッシングクランプ付き、重い10ga。亜鉛メッキ鋼の調整可能な延長フランジ、自動ロック式ポリエチレンドーム、ハブ(標準)コンセントなし。
仕様
  • Keywords: 3 in no hub, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, underdeck clamp
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10"
    Connection Type: No Hub, Push On, Inside Calk
技術仕様
  • Unique ref1241
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションRoof Waste Water Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水