製品の公開
Moderate Climate Wall Hydrant with Chrome Plated Face, Integral Vacuum Breaker - HY-430
Watts

Moderate Climate Wall Hydrant with Chrome Plated Face, Integral Vacuum Breaker - HY-430

Google翻訳”,
ワット排水HY-430中程度の気候のキー操作式壁消火栓、クロムメッキ面、一体型バキュームブレーカ、3/4 "(19)ホース接続、3/4"(19)メスx 1 "(25)オスパイプ接続、すべてブロンズヘッド、シートキャスティングおよび内部作業部品、およびルーズキー。ASSE1019-2004、UPC/IAMPOリストに準拠。最大動作圧力125psi。
仕様
  • Keywords: 1/2 in tapping, 2 in no hub, bronze body and working parts, cast iron, dual temperature, epoxy coated, fits 10 inch wall, key operated, loose key, non-freeze, polished bronze face, stainless steel box, trap primer adaptor, wall hydrant,
技術仕様
  • Unique ref1308
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションFixtures for Liquids
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル青銅
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類オブジェクト
  • UNSPSC名称Hydrants
  • UNSPSC40141726
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • MasterFormat 2014 コード40 05 09
  • MasterFormat 2014 タイトルWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings