製品の公開
Lead Free* Dielectric Unions - MIP Thread to Solder Connections - LF3005A
Watts

Lead Free* Dielectric Unions - MIP Thread to Solder Connections - LF3005A

Google翻訳”,
シリーズLF3005A鉛フリー*誘電体ユニオンは、ガルバニック電流と漂遊電流による配管システムの腐食の加速と劣化を防ぐために、商業および住宅用途で使用されます。異種金属製のパイプの間に取り付けられ、はんだ接続への雄鉄パイプスレッドを備えています。ユニオンナット、2つのテールピース、および電流の発生を防ぐためにテールピースを分離するガスケットで構成されています。シリーズLF3005Aは、貯水タンク、水およびエアコン、処理タンク、蒸気、ガス、および水配管などのアプリケーションに最適です。最大圧力:250psi。
仕様
  • Body Material: Lead Free* brass and steel
    Connection Size: 1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Meet federal specifications for tensile strength and thread end connections
    Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)
技術仕様
  • Unique ref6853
  • コレクションセットWater Safety & Flow Control
  • コレクションValves for Liquid Services
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ