製品の公開
Lead Free* Temperature and Pressure Relief Valves - LF10L
Watts

Lead Free* Temperature and Pressure Relief Valves - LF10L

Google翻訳”,
モデルLF10L温度および圧力逃がし弁は、給湯器および温水貯蔵タンクのアプリケーションで使用され、最大80,000 BTU/hrの給湯タンクおよび温水ヒーターに自動温度および圧力保護を提供します。 NPTネジ付きオスインレットとNPTネジ付きメスアウトレット接続を備えたブロンズボディ、特殊な熱接着コーティングを施した独自のサーモスタット、およびテストレバーを備えています。モデルLF10Lは、ASME定格であり、CSAにリストされています。温度リリーフ:210°F(99°C)、圧力リリーフ範囲:75〜150psi(5.2〜10.3バール)、標準圧力設定:75、100、125、または150psi(5.27、7.03、8.79、または10.55バール)。
仕様
  • Body Material: Lead Free* copper alloy body
    Connection Size: 1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: A.S.M.E. Rated**, CSA Listed
    Working Pressure: Standard settings 75, 100, 125, 150psi (5.3, 7.0, 8.8, 10.6 bar).
    Maximum Working Temperature: 210°F (99°C).
技術仕様
  • Unique ref7659
  • コレクションセットWater Safety & Flow Control
  • コレクションValves for Liquid Services
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ