製品の公開
Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to FIP Thread (Black) Connections - LF3006
Watts

Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to FIP Thread (Black) Connections - LF3006

Google翻訳”,
シリーズLF3006誘電体ユニオンは、雌鉄パイプねじから雌鉄パイプねじ(黒)を備えています。これらのユニオンは、異種金属で作られたパイプの間に設置するように設計されており、ガルバニック電流と漂遊電流による配管システムの腐食の加速と劣化を防ぎます。 LF3006は、鉛フリー*の設置要件に準拠するための鉛フリー*構造を備えています。
最大圧力:250psi(17.2バール)。
仕様
  • Body Material: Steel
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: Meets federal specifications for tensile strength and thread end connections
    Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)
技術仕様
  • Unique ref7687
  • コレクションセットWater Safety & Flow Control
  • コレクションValves for Liquid Services
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米