製品の公開
LOCKSMITH™ AMZL‑100 Micro Z® Sediment Filtration Systems, Flow Rates 5-21 GPM, Pipe Size 1 IN - AMZL-100
LOCKSMITH™ AMZL‑100 Micro Z® Sediment Filtration Systems, Flow Rates 5-21 GPM, Pipe Size 1 IN - AMZL-100
    Watts

    LOCKSMITH™ AMZL‑100 Micro Z® Sediment Filtration Systems, Flow Rates 5-21 GPM, Pipe Size 1 IN - AMZL-100

    Google翻訳”,

    Watts LOCKSMITH™ AMZL -100シリーズのMicro ろ過システムは、住宅および軽商業用途向けに設計されており、最大サービス流量は5~21GPMの範囲で利用可能です。これらのシステムは、高性能のMicro Zフィルターメディアを使用して沈殿物を除去し、従来の砂フィルターと比較して負荷容量とサービス流量を向上させています。Micro Zメディアは、多孔質の独自の外部表面を備えており、フィルターベッドが砂よりも最大2.8倍多くの固形物を保持できるため、逆洗頻度と水の消費量を大幅に削減できます。

    各システムには、逆洗効率を最適化する最先端の電子プログラミング機能を備えたWatts LOCKSMITH™制御弁が搭載されています。この弁は、ハイテクな100%ポリマー製の水接触部品で構成されており、耐腐食性に優れ、過酷な環境下でも信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。

    仕様
    • Features

      • Automatic backwashing media filtration for sediment removal
      • High‑performance Micro Z® filter media for increased loading capacity
      • Holds up to 2.8 times more solids than traditional sand media
      • Reduced backwashing frequency and lower water consumption
      • Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced electronic programming
      • Optimized backwashing improves media cleaning efficiency
      • 100% polymer water‑contact components resist corrosion
      • Designed for residential and light commercial applications
      • Available in peak service flow rates up to 21 GPM
      • Engineered and tested for demanding environments
      • Corrosion‑resistant tank construction


    技術仕様
    • Unique refAMZL-100-backwashing-system
    • コレクションセットWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • コレクションFiltration Solutions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • OmniClassNumber23-21 23 31
    • OmniClassタイトルResidential Water Filter System