製品の公開
LOCKSMITH™ AMZL‑125 Micro Z® Sediment Filtration Systems, Flow Rates Up to 16 GPM, Pipe Size 1 1/4 IN - AMZL-125
Watts

LOCKSMITH™ AMZL‑125 Micro Z® Sediment Filtration Systems, Flow Rates Up to 16 GPM, Pipe Size 1 1/4 IN - AMZL-125

Google翻訳”,

Watts LOCKSMITH™ AMZL -125シリーズのMicro メディアろ過システムは、住宅および軽商業施設における使用箇所や給水口での確実な沈殿物および浮遊物質の除去を必要とする用途向けに設計された、非常に効果的な自動逆洗ソリューションです。公称粒子径5ミクロンの特殊な沈殿物ろ過メディアを使用することで、これらのシステムはダウンタイムと高額な修理費用を削減し、水を使用する機器を保護します。このシリーズには、高度なプログラム機能と動作履歴の保存機能を備えたWatts LOCKSMITH™デジタル制御バルブが搭載されており、安定した性能を保証します。

AMZL -125システムは、最大2.0立方フィートのメディアベッドサイズと最大16GPMのピークサービス流量を備えた複数の構成で利用可能で、耐腐食性のガラス繊維強化プラスチック製ミネラルタンクと耐久性のある制御弁で構成されています。

仕様
  • Features

    • Automatic backwashing media filtration for sediment and suspended solids removal
    • Specialized sediment filtration media with nominal 5 micron particle removal
    • Fine sediment control helps protect water‑using equipment
    • Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced electronic programming
    • Reduced downtime and costly equipment repairs
    • Available in peak service flow rates up to 16 GPM
    • Corrosion‑resistant fiberglass‑reinforced plastic mineral tank
技術仕様
  • Unique refAMZL-125-backwashing-system
  • コレクションセットWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • コレクションFiltration Solutions
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • OmniClassNumber23-21 23 31
  • OmniClassタイトルResidential Water Filter System