製品の公開
Cast Iron Swing Check Valves, Sizes 2-12 IN - Series 411
Cast Iron Swing Check Valves, Sizes 2-12 IN - Series 411
Cast Iron Swing Check Valves, Sizes 2-12 IN - Series 411
    Watts

    Cast Iron Swing Check Valves, Sizes 2-12 IN - Series 411

    Google翻訳”,

    Wattsシリーズ411鋳鉄製スイングチェックバルブは、商業用および市営水道システム向けに設計されており、飲料水用途における逆流を確実に防止します。各バルブは、フランジ接続を備えた頑丈な鋳鉄製ボディとフルポート設計を特徴としており、圧力損失を最小限に抑え、流量効率を最適化します。鉛フリーのブロンズ製ディスクとシートは耐腐食性を高め、耐用年数を延ばし、長期的な信頼性を保証します。AWWA C508およびNSF 61規格に完全準拠したこれらのバルブは、2インチから12インチまでの幅広い配管サイズにおいて、水質とシステムの健全性を維持するのに最適です。

    仕様
    • Features

      • Cast iron body
      • Lead free bronze disc and seat
      • Flanged connections
      • Compliant to AWWA C508 and NSF 61
      • Sizes: 2 - 12"
    技術仕様
    • Unique refAWWA-C508-Swing-Check-Valve-series-411
    • コレクションセットWater Safety & Flow Control
    • コレクションAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • Uniclass2015コードPr_65_54_40_13
    • Uniclass2015詳細Check valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 65.23
    • MasterFormat 2014 タイトルSwing Check Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 19
    • OmniClassタイトルCheck Valves